Diamantový segment SPX/SP-H
Dia segment 52-57 (4.1) SPX-H artiklové číslo: 2157793
Extra prémiové diamantové segmenty na jádrové vrtání za použití strojů s vysokým výkonem (>2,5 kW) ve všech typech betonu
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
ultimate
Zákazníci také hledali diamantový segment, jádrové vrtání, diamatová vrtačka, renovace korunek nebo segment.
Vyberte možnosti
Rozsah průměru
- 35 - 37 mm
- 40 - 42 mm
- 47 - 47 mm
- 52 - 57 mm
- 62 - 72 mm
- 77 - 92 mm
- 102 - 122 mm
- 132 - 162 mm
- 172 - 205 mm
- 225 - 600 mm
- 600 - 1000 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
17 835,00 CZK
356,70 CZK
/
1 Kus



