Jádrová vrtací korunka SPX-T (mm)
Jádrový vrták C+ 32/600 SPX-T artiklové číslo: 2076988
Extra prémiová diamantová jádrová vrtací korunka do všech typů betonu – pro použití se stroji DD EC-1 a DD 30-W, upínání korunky C+
- K použití s: DD 30-W
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Ruční, Stojanový systém
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Pracovní délka
- 110 mm
- 150 mm
- 300 mm
- 600 mm
Typ upínání
- C (Hilti)
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
11 010,01 CZK
11 010,01 CZK
/
1 Kus




