NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Jádrová vrtací korunka SPX-T pro abrazivní materiály

Jádrový vrták C+ 35/300 SPX-T abras. artiklové číslo: 2076482

Extra prémiová jádrová vrtací korunka do velmi abrazivního betonu – pro stroje DD EC-1 a DD 30-W (včetně Hilti C+ rychloupínací koncovky)

  • K použití s: DD 30-W
  • Základní materiály: Beton
  • Způsob vrtání: Ruční, Stojanový systém
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Pracovní délka
  • 110 mm
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 600 mm
Typ upínání
  • C (Hilti)
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
9 210,00 CZK
9 210,00 CZK
/
1 Kus