NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Tichý diamantový kotouč SP na beton

Kotouč DSB 500/25-20x1" SP beton artiklové číslo: 368688

Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání betonových tvárnic

  • Podkladový materiál: Betonové tvárnice
  • Třída výrobků: Premium
  • Kompatibilní s: Pily
premium

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání betonu, Stolní pila, Stolovka nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Velikost vřetena
  • 25.4 mm
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
24 860,00 CZK
24 860,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Betonové tvárnice
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šířka segmentu
3.6 mm
Velikost vřetena
25.4 mm
Tloušťka plátku / kotouče
3.6 mm
Počet segmentů
36

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Navrženo pro vyvážení vyššího výkonu řezání a delší životnosti kotouče
  • Kompatibilní s 25.4 (1 palec) a 30 mm upínáním

Použití

  • Řezání betonových tvárnic
  • Navrženo speciálně pro použití se stacionárními zednickými pilami (stolními)
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání