Tichý diamantový kotouč SP na beton
Kotouč DSB 450/25-18x1" SP beton artiklové číslo: 368687
Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání betonových tvárnic
- Podkladový materiál: Betonové tvárnice
- Třída výrobků: Premium
- Kompatibilní s: Pily
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání betonu, Stolní pila, Stolovka nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
- 25.4 mm
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro vyvážení vyššího výkonu řezání a delší životnosti kotouče
- Kompatibilní s 25.4 (1 palec) a 30 mm upínáním
Použití
- Řezání betonových tvárnic
- Navrženo speciálně pro použití se stacionárními zednickými pilami (stolními)
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání