NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Tichý diamantový kotouč SP na přírodní kámen (stolní pila)

Kotouč DSB 350/25-14x1" SP Stein artiklové číslo: 368686

Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání žuly a slínkových cihel

  • Podkladový materiál: Granit, Slínek
  • Třída výrobků: Premium
  • Kompatibilní s: Pily
premium

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání betonu, Stolní pila, Stolovka nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Velikost vřetena
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
11 950,00 CZK
11 950,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Granit, Slínek
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šířka segmentu
2.8 mm
Velikost vřetena
25.4 mm
Tloušťka plátku / kotouče
2.8 mm
Počet segmentů
24

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Navrženo pro vyvážení vyššího výkonu řezání a delší životnosti kotouče
  • Kompatibilní s 25.4 (1 palec) a 30 mm upínáním

Použití

  • Řezání tvrdých minerálních stavebních materiálů, například žuly a slínkových cihel
  • Určeno speciálně pro použití se stacionárními pilami na zdivo (stolními)
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání