Univerzální diamantový kotouč SPX
Dia kotouč 230/22 (6) SPX univerzál artiklové číslo: 2233561
Prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný pro kvalitní řezání různých základních materiálů
- Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Univerzální nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
- 1 ks
4 801,00 CZK /1 Kus - 6 ks
3 200,01 CZK /1 KusNejvýhodnější
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Technologie Equidist poskytuje skvělou rychlost řezání v železobetonu s dlouhou životností kotouče
- Navrženo pro univerzální použití se širokou řadou materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
- Navrženo pro výdrž – s většími, speciálně přivařenými diamantovými segmenty
- Silné ocelové jádro a technologie laserového navařování segmentů s maximální spolehlivostí a bezpečností
- Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje
Použití
- Řezání a úpravy různých minerálních stavebních materiálů, zejména tvrdého betonu a železobetonu, zdiva a přírodního kamene
- Rychlé řezání i tvrdých a vyztužených podkladových materiálů
- K použití s ručním diamantovým řezacím nářadím včetně úhlových brusek, elektrických řezačů a benzinových pil
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání