NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SPX

Dia kotouč 125/22 SPX univerzál artiklové číslo: 2233556

Prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný pro kvalitní řezání různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Univerzální nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    2 913,01 CZK /1 Kus
  • 6 ks

    1 925,01 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
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
2 913,01 CZK
2 913,01 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
Třída výrobků
Ultimate
Kompatibilní s
Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Za sucha
Výška segmentu
12 mm
Šířka segmentu
2.5 mm
Velikost vřetena
22.23 mm
Průměr kotouče
125 mm
Tloušťka plátku / kotouče
1.5 mm
Počet segmentů
10

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Technologie Equidist poskytuje skvělou rychlost řezání v železobetonu s dlouhou životností kotouče
  • Navrženo pro univerzální použití se širokou řadou materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Navrženo pro výdrž – s většími, speciálně přivařenými diamantovými segmenty
  • Silné ocelové jádro a technologie laserového navařování segmentů s maximální spolehlivostí a bezpečností
  • Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje

Použití

  • Řezání a úpravy různých minerálních stavebních materiálů, zejména tvrdého betonu a železobetonu, zdiva a přírodního kamene
  • Rychlé řezání i tvrdých a vyztužených podkladových materiálů
  • K použití s ručním diamantovým řezacím nářadím včetně úhlových brusek, elektrických řezačů a benzinových pil
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání