Diamantový kotouč na asfalt SPX
Rozbruš. kotouč 350/20mm SPX asfalt artiklové číslo: 2200276

Extra prémiový diamantový kotouč pro lepší výkon v asfaltu
- Podkladový materiál: Asfalt
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Benzínové rozbrušovací pily
ultimate
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání asfaltu, Rozbruska, Úhlová bruska nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Velikost vřetena
- 20 mm
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
6 685,01 CZK
6 685,01 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Podkladový materiál
Asfalt
Třída výrobků
Ultimate
Kompatibilní s
Benzínové rozbrušovací pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šířka segmentu
3.2 mm
Velikost vřetena
20 mm
Průměr kotouče
350 mm
Tloušťka plátku / kotouče
2.2 mm
Počet segmentů
20
Dokumenty
pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Výjimečný výkon v různých vysoce abrazivních materiálech, jako je asfalt, živice
- Dlouhá životnost díky speciálně navrženým samořezným segmentům
Použití
- Řezání asfaltu, zeleného betonu a betonových bloků
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání