Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Extra prémiový diamantový kotouč pro lepší výkon v asfaltu

  • Podkladový materiál: Asfalt
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Benzínové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotoučŘezání asfaltuRozbruskaÚhlová bruska nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 5 862,00 CZK

Technické údaje

Podkladový materiál
Asfalt
Třída výrobků
Ultimate
Kompatibilní s
Benzínové rozbrušovací pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Výjimečný výkon v různých vysoce abrazivních materiálech, jako je asfalt, živice
  • Dlouhá životnost díky speciálně navrženým samořezným segmentům

Použití

  • Řezání asfaltu, zeleného betonu a betonových bloků

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání