NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč P

Rozbruš. kotouč P 400/25 univerzál artiklové číslo: 2118678

Diamantový kotouč na řezání do různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Standard
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Benzínové rozbrušovací pily
standard

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Úhlová bruska nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    4 705,00 CZK /1 Kus
  • 6 ks

    4 176,00 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
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
4 705,00 CZK
4 705,00 CZK
/
1 Kus