NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SPX se sníženou hlučností

Rozbruš. kotouč EQD SPX 230/22 tichý artiklové číslo: 2118060

Extra prémiový tichý diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Se sníženou hlučností nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
5 732,00 CZK
5 732,00 CZK
/
1 Kus