Univerzální diamantový kotouč SPX-SL
Rozbruš. kotouč EQD SPX-SL125 (2) univer artiklové číslo: 2118046

Extra prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na drážkování v různých základních materiálech
- Podkladový materiál: Zdivo, Beton, Beton (vyztužený)
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Drážkovací stroje
Zákazníci také hledali Drážkování, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotouč nebo Drážkovací.
Vyberte možnosti
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
- 22.23 mm
- 2 ks
2 484,00 CZK /1 Kus - 6 ks
1 998,00 CZK /1 KusNejvýhodnější
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Technologie Equidist poskytuje skvělou rychlost a výkon při drážkování.
- Navrženo pro univerzální použití na širokou řadu materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
- Důmyslné rozmístění otvorů pro stálé ochlazování ocelového kotouče pro jeho vyšší tuhost, lepší stabilitu při drážkování a delší životnost
- Silné ocelové jádro a technologie laserového navařování segmentů pro vyšší spolehlivost a bezpečnost
- Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje
Použití
- Drážkování do různých materiálů (univerzální použití) na kabelové vedení nebo potrubí v elektrických, instalatérských, topenářských a klimatizačních instalacích
- Pro použití s drážkovacím strojem Hilti
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání