NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Diamantový kotouč na zdivo SPX

Rozbruš. kotouč EQD SPX 350/25 cihla artiklové číslo: 2118000

Extra prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do zdiva

  • Podkladový materiál: Zdivo
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily, Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Zdivo nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
9 115,99 CZK
9 115,99 CZK
/
1 Kus