NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SPX

Rozbruš. kotouč EQD SPX 400/25 univerzál artiklové číslo: 2117978

Prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný pro kvalitní řezání různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Univerzální nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    10 659,99 CZK /1 Kus
  • 6 ks

    7 044,99 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
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
10 659,99 CZK
10 659,99 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
Třída výrobků
Ultimate
Kompatibilní s
Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Výška segmentu
12 mm
Šířka segmentu
3.5 mm
Velikost vřetena
25.4 mm
Průměr kotouče
400 mm
Tloušťka plátku / kotouče
2.5 mm
Použitelná výška segmentu
10 mm
Počet segmentů
27

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Technologie Equidist poskytuje skvělou rychlost řezání v železobetonu s dlouhou životností kotouče
  • Navrženo pro univerzální použití se širokou řadou materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Navrženo pro výdrž – s většími, speciálně přivařenými diamantovými segmenty
  • Silné ocelové jádro a technologie laserového navařování segmentů s maximální spolehlivostí a bezpečností
  • Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje

Použití

  • Řezání a úpravy různých minerálních stavebních materiálů, zejména tvrdého betonu a železobetonu, zdiva a přírodního kamene
  • Rychlé řezání i tvrdých a vyztužených podkladových materiálů
  • K použití s ručním diamantovým řezacím nářadím včetně úhlových brusek, elektrických řezačů a benzinových pil
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání