NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Vrták do betonu Kwik Con+

Vrták do betonu Kwik-Con 3/16(4.8mm) TE- artiklové číslo: 438630

Vrták do betonu s odpovídající tolerancí pro kotvy Kwik Con

Vyberte možnosti

Průměr
  • 4.763 mm
Typ upínání
  • TE-C (SDS Plus)
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
398,99 CZK
398,99 CZK
/
1 Kus

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vrtáky s karbidovou hlavou se shodnou tolerancí – pomáhají zajistit konzistentní účinnost upevňovacího prvku a maximální pevnost v tahu
  • Typ upínání SDS Plus

Použití

  • Vrtání otvorů do betonu pro šroubové kotvy Kwik Con+/II+
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání