OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
nové

TE-C SC Odlamovací sekáče

Lopatkový sekáč TE-C SC 25/4 artiklové číslo: 2429829

Mimořádně robustní odlamovací sekáče s upínáním SDS Plus (TE-C) pro odstraňování rozstřiků po svařování, průsaků skrz bednění a dalších zbytků

  • Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
  • Aplikace: Odlamování, Sdružování kanálů
  • Délka: 250 mm
standard

Vyberte možnosti

Délka
  • 250 mm
Šířka
  • 40 mm
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
582,80 CZK
582,80 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
TE-C (SDS Plus)
Aplikace
Odlamování, Sdružování kanálů
Délka
250 mm
Šířka
40 mm
Třída výrobků
Standard

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
  • Vyšší spolehlivost – tyto sekáče jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, což je důležité, má-li být výsledek konzistentní a co nejspolehlivější
  • Certifikovaná kvalita – vyvinuto s využitím procesů certifikovaných podle normy ISO a více než 30 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby sekáčů
  • Vytvořeno pro nejnáročnější práce – naše sekáče jsou testovány k použití v extrémních podmínkách a byly vyrobeny pro ty nejnáročnější bourací práce
  • Nižší potřeba údržby – ochranná krytka proti prachu umožňuje vyhnout se prostojům a prodlužuje životnost

Použití

  • Odstraňování rozstřiků po svařování, vápenitých usazenin a betonu přetékajícího nebo prosakujícího skrz bednění
  • K použití s elektrickými bouracími kladivy nebo vrtacími kladivy SDS Plus (TE-C)
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání