Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Sada šroubováků S-BS-R

Šroub. bit S-BSPR UNI 89/3 1/2" T (17) artiklové číslo: 2496373

Ruční ráčnový šroubovák v pouzdru s vyměnitelnými bity, sklíčidlem s automatickou aretací a ergonomickou rukojetí pro šroubování při montáži a údržbě

Vyberte možnosti

Obsah
  • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 451,00 CZK
3 451,00 CZK
/
1 Kus

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší šroubování ve stísněných prostorech – ráčnový mechanismus s jemným ozubením pomáhá omezit rozsah pohybu rukojeti potřebný ke šroubování
  • Pouzdro s 16 bity o délce 89 mm, které lze používat s kompatibilním elektrickým nářadím nebo v ručním šroubováku
  • Rychlejší výměna bitů – rychloupínací sklíčidlo s automatickou aretací umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu bitů šroubováku
  • Rychlejší změna směru – otočením přepínacího kroužku snadno přepínáte mezi šroubováním ve směru a proti směru hodinových ručiček
  • Vyšší komfort při práci – ergonomická rukojeť pomáhá zajistit pevný úchop při opakovaném utahování šroubů

Použití

  • Práce vyžadující častou výměnu bitů, jako je údržba zařízení, kontroly a dodatečné úpravy
  • Bity o délce 89 mm usnadňují přístup do stísněných prostorů
  • Rukojeť je kompatibilní se všemi bity s šestihrannou koncovkou 1/4″
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání