Prodloužení vrtáku TE-FY (SDS Max)
Prodloužení vrtáku TE-FY-E85 artiklové číslo: 1954

Prodloužení příklepového vrtáku SDS Max (TE-Y) – soupravu tvoří dva díly (prodloužení TE-FY a adaptér TE-Y-AD)
- Typ: Nástavec
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Pracovní režim: Příklepové vrtání
Zákazníci také hledali prodloužení sds max.
Vyberte možnosti
Průměr
- 18 mm
- 30 mm
Pracovní délka
- 290 mm
- 600 mm
- 850 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 359,00 CZK
3 359,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Typ
Nástavec
Typ upínání
TE-Y (SDS Max)
Pracovní režim
Příklepové vrtání
Průměr
18 mm
Délka
850 mm
Pracovní délka
850 mm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- K použití jsou nutné dvě položky: adaptér TE-Y-AD (objedn.č. 382390) a prodloužení vrtáku TE-FY (k dispozici ve třech délkách)
- Rozšiřte svoji stávající řadu vrtáků tak, aby byla použitelná i v obtížně dosažitelných místech
Použití
- Vrtání prostupů s prodlouženým příklepovým vrtákem
- Vrtání velmi hlubokých děr o průměru 32 mm a více
- Práce s velkým odstupem od pracovního povrchu (např. na stropě)
- Kombinovné montážní nářadí zahrnuje spojku a prodloužení vrtáku TE-Y-AD
- Průměr otvoru musí činit 1 1/4" (32mm) nebo více, aby bylo možno umístit spojku
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání