UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Prodloužení vrtáku TE-FY (SDS Max)

Prodloužení vrtáku TE-FY-E60 artiklové číslo: 1953

Prodloužení příklepového vrtáku SDS Max (TE-Y) – soupravu tvoří dva díly (prodloužení TE-FY a adaptér TE-Y-AD)

  • Typ: Nástavec
  • Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
  • Pracovní režim: Příklepové vrtání

Zákazníci také hledali prodloužení sds max.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 18 mm
  • 30 mm
Pracovní délka
  • 290 mm
  • 600 mm
  • 850 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 536,00 CZK
2 536,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ
Nástavec
Typ upínání
TE-Y (SDS Max)
Pracovní režim
Příklepové vrtání
Průměr
18 mm
Délka
600 mm
Pracovní délka
600 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • K použití jsou nutné dvě položky: adaptér TE-Y-AD (objedn.č. 382390) a prodloužení vrtáku TE-FY (k dispozici ve třech délkách)
  • Rozšiřte svoji stávající řadu vrtáků tak, aby byla použitelná i v obtížně dosažitelných místech

Použití

  • Vrtání prostupů s prodlouženým příklepovým vrtákem
  • Vrtání velmi hlubokých děr o průměru 32 mm a více
  • Práce s velkým odstupem od pracovního povrchu (např. na stropě)
  • Kombinovné montážní nářadí zahrnuje spojku a prodloužení vrtáku TE-Y-AD
  • Průměr otvoru musí činit 1 1/4" (32mm) nebo více, aby bylo možno umístit spojku
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání