Doplňková samoupínací sklíčidla pro akumulátorový šroubovák SF 8M-22
Nový produktPoložka #r21037050
Vyměnitelné samoupínací sklíčidlo pro akumulátorový šroubovák SF 8M-22
Sdílet
Vlastnosti
- Zvyšte svou produktivitu a výkonnost s vyměnitelnými samoupínacími sklíčidly pro akumulátorový šroubovák
Použití
- Vrtání HSS vrtáky do kovu až do průměru 20 mm
- Vrtání stupňovitým vrtákem o průměru do 40 mm do kovového plechu o tloušťce až 3 mm
- Vrtání pomocí bimetalových korunek až do průměru 102 mm
- Zahlubování do kovu o průměru do 31 mm
- Zašroubování samovrtných šroubů o rozměrech max. 6,3 × 50 mm do kovu