Napájecí kabel TE 1000-AVR
Síťový nap. kabel TE 1000-AVR 230V 5m #2078533

Odpojitelný napájecí kabel pro bourací kladivo na beton TE 1000-AVR
- Délka: 5000 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
1 041,00 CZK
1 041,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Délka
5000 mm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlá a snadná výměna poškozeného napájecího kabelu na pracovišti – bez prostojů
Použití
- Náhradní napájecí kabel pro bourací kladivo TE 1000-AVR
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání