SCN 60-22 – Akumulátorová řetězová pila
Aku. řetězová pila SCN 60-22 box artiklové číslo: 2401716
40cm akumulátorová řetězová pila pro demolici dřevěných konstrukcí, řezání dřevěných trámů, panelů CLT a řeziva (akumulátor Nuron)
- Rychlost řetězu: 21 m/s
- Délka lišty: 40 cm
- Akumulátorový systém: Nuron
Zákazníci také hledali řetězovka, motorová pila nebo motorovka.
Přizpůsobte si svůj set



ODŘÍZNĚTE SE OD STAROSTÍ
Nová akumulátorová řetězová pila SCN 60-22
SCN 60-22 je akumulátorová řetězová pila určená pro náročné stavební a tesařské práce. Konstrukce stroje vychází z potřeb uživatelů v terénu a nabízí vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchou manipulaci. Zkrátka ideální nástroj pro každodenní použití v náročných podmínkách.
Chcete si pořídit spotřební materiál do zásoby? Nakupte pilu se 2 lištami a 4 řetězy za zvýhodněnou cenu!

Řetězová pila bez kompromisů
- Počet řezů na jedno nabití až 225 do trámu 10×10 cm
- Rychlost řezu přes 20m/s
- Výkon stroje díky NURON akumulátorům předčí veškerá vaše očekávání
- Ergonomické a bezpečné držení stroje
- Plynulé řezání pro kontrolu řezu
Vyměňte starou za novou!
Nevíte, co s vaší starou řetězovou pilou? Při nákupu SCN 60-22 od nás za ní dostanete voucher na spotřební materiál! Pro více informací kontaktujte svého obchodního poradce.