Nuron speciální
TE 70-22 Akumulátorové kombinované kladivo
Aku kombinované kladivo TE 70-22 kufr artiklové číslo: 2435270 #2435270






Velmi výkonné akumulátorové vrtací kladivo SDS-Max (TE-Y) pro náročné vrtání a sekání do betonu (platforma Nuron)
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 8.9 kg
- Optimální rozsah příklepového vrtání: 20 - 55 mm
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 12 - 55 mm
Přizpůsobte si svůj set


Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Hilti tuk, 1x Kufr TE 70-22 ses.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
66 900,00 CZK
Technické údaje
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
8.9 kg
Optimální rozsah příklepového vrtání
20 - 55 mm
Rozsah průměru vrtání s příklepem
12 - 55 mm
Energie příklepu
14.5 J
Příklepové vrtání ot./min.
246 ot./min.
Frekvence příklepu
2820 př./min.
Funkčnost
Aktivní omezování vibrací (AVR), Aktivní kontrola kroutícího momentu (ATC), Sekání, Hloubkový doraz, Příklepové vrtání, Snížení výkonu
Hodnota triaxiální vibrace při příklepovém vrtání do betonu (ah,HD).
8.6 m/s² 1
Trojosé vibrace při sekání do betonu
7.8 m/s² 2
Systém odsávání prachu je k dispozici
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Vážená hladina akustického tlaku
99 dB (A) 3
Vážená hladina zvukového výkonu emisí
107 dB (A) 4
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
pdf Bezpečnostní list Hilti Grease (CS) [ 0 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Optimalizovaný výkon – naše nejvýkonnější akumulátorové vrtací kladivo SDS Max nabízí vyšší vrtací výkon při nižší hmotnosti, díky čemuž můžete pracovat rychleji a zároveň si zachovat mobilitu
- Více práce na jedno nabití – bezuhlíkový motor a výkonnější 22V akumulátor Nuron vám zajistí delší dobu provozu
- Dlouhá životnost a vysoká odolnost – optimalizovaný přenos krouticího momentu, ochrana proti prachu a pouzdro akumulátoru odolné proti pádu snižují opotřebení a prodlužují životnost nářadí
- Vylepšené bezpečnostní funkce – včetně aktivní kontroly kroutícího momentu (ATC) a vypínač zap/vyp pro lepší ochranu před neřízeným protočením a kompatibilitu se systémem odsávání prachu (DRS) pro téměř bezprašné vrtání
- Delší doba provozu – aktivní redukce vibrací (AVR) pomáhá chránit před vibracemi, takže můžete pracovat s menším počtem přerušení
Použití
- Náročné sekání a demolice betonových stěn
- Vrtání do železobetonu (doporučený průměr vrtáků 20 až 55 mm)
- Příklepové vrtání do zdiva (doporučené vrtáky o průměru 12 mm až 150 mm)
- Vrtání kotevních otvorů pro vysoké zatížení (doporučený průměr vrtáků 20 až 40 mm)
- Bourací a demoliční práce s použitím špičatého nebo plochého sekáče
Související produkty
22V lithium-iontový akumulátor s bleskovým nabíjením optimalizovaný pro vysoce intenzivní práci s nářadím Nuron pro náročné použití
22V Li-ion akumulátor s nejvyšší kapacitou, vyrobený k maximalizaci doby chodu těžkého nářadí Nuron
Velkokapacitní 22V Li-ion akumulátor navržený ke zvýšení výkonu a doby provozu středně těžkého a těžkého nářadí s elektrickým pohonem Nuron
Vysokorychlostní nabíječka optimalizovaná pro vysokokapacitní akumulátory Nuron
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání