NPR 32-22 Hydraulické lisovací kleště na potrubí



Všestranné a pohodlné akumulátorové lisovací kleště kompatibilní s vyměnitelnými 32kN lisovacími čelistmi a kroužky (platforma akumulátoru Nuron)
- Síla lisování: 32 kN
- Pro použití s čelistmi: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí: 54 mm
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Minimalizace rizik prostojů a odpovědnosti – hydraulické přístroje Hilti mohou využívat naše roční certifikace a bezplatné služby kontroly přístrojů, abyste byli lépe ochráněni před následky netěsností
- Pro váš klid – kompatibilitu se systémy trubek předních dodavatelů nabízejí jak vlastní lisovací kleště, tak čelisti (včetně ProPress®)
- Lepší spolehlivost spojení trubek – tlakový snímač brání zatažení čelisti před dosažením stanovené síly, audiovizuální signály upozorní obsluhu na chyby
- Pohodlnější manipulace – otáčení hlavy v rozsahu 350°, tvarovaná rukojeť a vyvážení usnadňují práci s lisovacími kleštěmi na potrubí v jakékoli poloze
- Platforma baterie Nuron – akumulátorové lisovací nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, čelistem vyšší kvality a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vysoké produktivity při každodenní práci
Použití
- Lisování měděného a ocelového potrubí do 54 mm*
- Lisování ocelového potrubí Mapress® od Geberit® do 66,7 mm*
- Lisování plastového potrubí do 110 mm*
- Lisovací rozsah až 4" pro měděné trubky ProPress® XL-C*
- Lisovací rozsah až 2" pro trubky ProPress® z nerezové oceli*
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Nuron

Nuron

Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání