DST 10-CA Stěnová pila
Stěnová pila DST 10-CA 3x400V PR artiklové číslo: 2301770 #2301770



Obratná elektrická stěnová pila s automatickou technologií Cut Assist, bezdrátovým dálkovým ovládáním a vnitřním E-boxem pro řezání stěn za sucha i mokra
- Zdroj napájení: Elektrický
- Dálkové ovládání: Bezdrátový
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zatím nejvšestrannější stěnová pila značky Hilti, jež nyní umí s rychlým nastavením provádět řezy na sucho, řezy v rohu a hlubší řezy
- Technologie Hilti Cut Assist dává stěnové pile schopnost po detekci povrchu řezat plně automaticky, s průběžnou optimalizací rychlosti, převodu i toku vody, a to i při řezání výztuží v železobetonu. Cut Assist znamená mnohem vyšší produktivitu a více času na jiné úkoly
- Integrovaná příruba pro řez v rohu – usnadňuje montáž a demontáž pro rychlé provedení práce bez zdržení
- Rozšířená nabídka průměrů až do 1200 mm – nyní umožňuje řez až do hloubky 53 cm
- Řezání nasucho – díky obtoku vody, suché přírubě, suchému krytu kotouče a vysavačům pro suché vysávání můžete nyní řezat až do hloubky 20 cm, aniž by vznikala kalová směs
Použití
- Řezání a rozšiřování otvorů pro dveře a okna, otvorů v podlahách, v železobetonu, zdivu a v přírodním kameni (za sucha lze řezat měkký beton a zdivo)
- Renovace fasád a balkonů
- Přesné bourání stěn a podlah s nízkými vibracemi
- Řezání v těsných prostorách nebo v místech s omezeným přístupem
- Řezání v rohu (dodává se s přírubou pro řezy v rohu)
Související produkty
Služby
Hilti servis strojů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


