Vrtací stojan pro jádrový vrtací stroj Hilti DD 150-U

  • Rozšíření sloupce: Ano
  • K použití s: DD 150-U

Zákazníci také hledali Diamantové vrtáníJádrové vrtáníDiamantová korunkaVrtání železobetonu nebo Vrtací stojan.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 34 660,00 CZK

Technické údaje

Rozšíření sloupce
Ano
K použití s
DD 150-U

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Kompaktní a lehký – navržený k mobilitě a snadnějšímu nastavení
  • K dispozici je rozsáhlá řada příslušenství, jako jsou vakuové desky, zvedací šrouby, upevňovací sady a systémy pro odsávání vody
  • Jednoduché sestavení – rychlé připojení pohonné jednotky bez použití nářadí

Použití

  • Rozsah vrtání až 162 mm bez rozšíření
  • Lze upevnit pomocí kotvy nebo vakuové pumpy
  • Stojan pro jádrové vrtání pod úhlem do 45°
  • Kompatibilní s jádrovými vrtacími stroji DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 a DD-160-22
  • Kompatibilní s autoposuvnou jednotkou DD AF-CA L

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.