Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

VP-U Vakuová pumpa

Vývěva DD VP-U 230V artiklové číslo: 408458

Vakuová pumpa na uchycení diamantových vrtacích systémů bez potřeby vrtání a kotvení

  • K použití s: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W
  • Jmenovitý příkon: 450 W
  • Délka hadice: 3000 mm

Zákazníci také hledali Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Vývěva, Vrtání železobetonu nebo Příslušenství jádrových vrtaček.

Vyberte možnosti

Jmenovitý vstupní napětí
  • 230 V
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
56 490,01 CZK
56 490,01 CZK
/
1 Kus