TE 600-AVR SDS-Max Bourací kladivo





Výkonné bourací kladivo pro sekání do betonu a zdiva s nižší hmotností, nižšími vibracemi a vyšším výkonem než předchůdce TE 700-AVR
- Směr práce: Stěna
- Upínání nástrojů/Sklíčidlo: TE-Y (SDS Max)
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 5.9 kg
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mnohem lehčí a výkonnější – bourací kladivo má větší výkon než Hilti TE 700 a zároveň váží o 25 % méně, což přináší vyšší efektivitu a produktivitu na stavbě
- Použijte optimální sílu – funkce User Force Control umožňuje uživatelům přepnout z výkonnějšího režimu demolice do režimu sekání pro lehčí práce
- Vyrobeno pro dlouhou životnost – inovativní bezuhlíková technologie motoru eliminuje nutnost výměny uhlíků a prodlužuje dobu mezi opravami
- Zvyšte komfort práce – aktivní redukce vibrací (AVR) zvyšuje uživatelský komfort a snižuje potřebu častých přestávek
- Dokončete práci rychleji – okamžité otáčení sekáče umožňuje obsluze měnit úhel sekání, aniž by bylo nutné otáčet celým tělem nástroje
Použití
- Těžká demolice povrchů zdiva, cihel a dlaždic na stěnách a podlahách
- Korekční sekání v cihle a betonu
- Náročné renovace stěn a podlah, včetně renovace koupelen
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání