Pily na beton

Překvapí svou všestranností




Navrženo pro produktivitu a bezpečnost


Zvýšená ochrana proti pádu a zpětnému rázu
Unikátní 3D aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) pro akumulátorové pily zastaví stroj za ≤ 1 sekundu

Rychlobrzda kotouče
Zastaví otáčení akumulátorových pilových kotoučů do ≤ 4 sekund po uvolnění spouště

Mokré řezání
Udržte prašnost na stanovených limitech s naší vodní nádrží DWP 15-22 – ideální pro akumulátorové pily

Špičkový výkon celého systému
S kotouči optimalizovanými pro aku pily zvládnete až o 30 % více práce

Ať už řežete cokoli, máme pro vás potřebný výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Pokud denně spotřebujete 1–2 benzínové nádrže, sáhněte po akumulátorové řezací pile na platformě Nuron. Skvěle zvládne práci v interiéru i exteriéru. Naopak při vyšší spotřebě dvou a více nádrží denně nebo na místech, kde nemáte přístup k elektřině a nemůžete připojit nabíječky, využijte benzínové pily.




* Na základě interního testování pomocí:
Akumulátorové rozbrušovací pily DSH 600-22 ATC a DSH 700-22 ATC. Uvedené údaje jsou založeny na použití čtyř akumulátorů B 22-290 Nuron a 300mm SPX Universal A kotouče pro akumulátorové rozbrušovací pily. U obrubníků byla výška 300 mm a šířka 100 mm. Pro výztuž byla použita výztuž 16 mm (velikost 5). Podmínky na staveništi, jako je teplota, vlhkost, prašnost a opracovávané materiály, mohou významně ovlivnit maximální možné množství práce na jedno nabití akumulátoru.
Doplňte svůj strojový park
Často kladené otázky
(1) Na základě používání dvou sad dvou akumulátorů B 22-290 a 2x nabíječky C8-22 230V po dobu 6 hodin týdně a 2,4 doplnění nádrže za hodinu pro bezínovou pilu DSH 600-X.
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hitli. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupení stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Následující spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.