- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 4 - 16 mm
- Maximální hloubka vrtání: 100 mm
- Potřebuje vysavač: Ne
TE DRS-6-A (02)
Nový produkt- Hmotnost: 1 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 5 - 16 mm
- Maximální hloubka vrtání: 100 mm
- Typ příslušenství: Systém zachytávání prachu
- K použití s: TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Rozměry (D x Š x V): 200 x 80 x 80 mm
- Hmotnost: 0.9 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 4 - 16 mm
- Maximální hloubka vrtání: 105 mm