Příslušenství k akumulátorům, nabíječkám a napájecím stanicím

Adaptéry, kabely a další příslušenství k akumulátorům, nabíječkám a napájecím stanicím

5 produktů

Filtr
Silový kabel PRCD 230V
Generátor napájení lithiovým akumulátorem


Popis
Přenosný proudový chránič pro zvýšenou ochranu před úrazem elektrickým proudem při použití mobilních napájecích stanic B 3600
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Silový kabel PRCD 2x230V
Generátor napájení lithiovým akumulátorem


Popis
Přenosný proudový chránič pro zvýšenou ochranu před úrazem elektrickým proudem při použití mobilních napájecích stanic B 3600
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

Nuron

Adaptér akumulátoru BA-22 box
Popis
Adaptér pro akumulátor umožňující napájet nářadí Hilti 22V CPC Li-ion z akumulátorů Nuron
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
Nuron
Rozměry (D x Š x V)
135 x 93 x 75 mm
Hmotnost
0.4 kg

Nuron

Kabel C 4-22 / C 6-22 / C 8-22 220-240V
Popis
Náhradní napájecí kabel určený pro nabíječky akumulátorů Nuron
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
Nuron
Nabíjecí adaptér CA-B12
Popis
Nabíjecí adaptér pro 12V akumulátory na nabíječky C4/36
Kompatibilita nabíječky
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Rozměry (D x Š x V)
135 x 94 x 53 mm
Hmotnost
0.18 kg