Battery adapter BA-22 box
Nový produktPoložka #2251343
Adaptér pro akumulátor umožňující napájet nářadí Hilti 22V CPC Li-ion z akumulátorů Nuron
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem: Nuron
- Rozměry (D x Š x V): 135 x 93 x 75 mm
- Hmotnost: 0.4 kg
Sdílet
Vlastnosti
- Snadná konverze nářadí Hilti 22V CPC Li-ion* na akumulátory Nuron, než se rozhodnete pro výměnu celého přístroje
- Mimořádně odolná konstrukce – vyztužené laminátové pouzdro odolné proti pádu a hermeticky uzavřená elektronika lépe chrání proti náročným podmínkám na stavbách
- Snadné použití – tlačítka navržená pro ovládání v rukavicích, LED kontrolky zobrazující výkon a kompatibilitu
- Uchovává energii v akumulátoru – adaptér se automaticky po čtyřech hodinách neaktivity vypne
Použití
- Adaptér pro 22V akumulátorové nářadí na platformě akumulátoru Hilti CPC Li-ion, který umožňuje používat akumulátory Nuron (kromě typu B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Není kompatibilní se systémy SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 a PLT 300. Kombinovaný rozměr akumulátoru a adaptéru může ovlivnit hloubku řezu nebo manévrovatelnost okružních pil a úhlových brusek. Akumulátory Nuron není možné nabíjet nabíječkou Hilti CPC (to týká se i vysavačů a radií s vestavěnými nabíječkami: VC 20, VC 40, RC 4/36 a RC4/36-DAB)
- *Není kompatibilní se systémy SCM 22-A, SI-AT-A22 a PLT 300. Kombinovaný rozměr akumulátoru a adaptéru může ovlivnit hloubku řezu nebo manévrovatelnost okružních pil a úhlových brusek. Akumulátory Nuron není možné nabíjet nabíječkou Hilti CPC (to se týká i radií RC 4/36)