Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Galvanicky pozinkovaná zajišťovací spona pro bezpečnější upevňování zajišťovacích spon svorek MAB

  • Schválení: VDS schváleno G4004005, VDS schváleno G4032026
  • Typ podkladu: Ocel
  • Složení materiálu: Ocel

Vyberte možnosti

Průměr – D1
  • 10.5 mm
  • 12.5 mm
Průměr – D2
  • 12.5 mm
  • 17 mm
Šířka B
  • 25 mm
  • 40 mm
Velikost balení
  • 12 ks
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
Od 1 988,40 CZK

Technické údaje

Schválení
VDS schváleno G4004005, VDS schváleno G4032026
Typ podkladu
Ocel
Složení materiálu
Ocel
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)

Dokumenty

pdf VDS nosníková svorka MAB 17 M16, němčina [ 1.1 MB ]
pdf VDS nosníková svorka MAB M8 M10, němčina [ 1.1 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Nejsou potřebné žádné další matice či šrouby
  • Upevnění k ocelovým nosníkům bez šroubového spoje

Použití

  • Upevňování nosníkových svorek MAB

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání