MQI-AV Kloubová spojka
Galvanicky pozinkovaná kloubová spojka pro snadné spojování závitových tyčí
- Utahovací moment: 20 Nm
- Složení materiálu: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 12 ks
Množství
Balení
Celkem ks
12
Cena po slevě bez DPH
12 876,00 CZK
1 073,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Utahovací moment
20 Nm
Složení materiálu
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Dokumenty
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadnější instalace a umístění závitových tyčí
- Rychlé připevnění pro závitové tyče
Použití
- Montáž různých prvků jako osvětlení, kabelových žlabů, vodních a plynových potrubí, vzduchotechnických potrubí, potrubí se stlačeným vzduchem, značek nebo lávek pro údržbu
- Snadné vyztužení pomocí závitových tyčí
- Doporučeno pro použití v suchém, vnitřním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání