Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Koncová krytka nosníku k zakrytí konců nosníků Hilti MQ

  • Složení materiálu: Plastová komponenta: polypropylen
  • Povrchová úprava: nepříslušné
  • Tloušťka materiálu: 4 mm

Zákazníci také hledali Krytka, Čepička, Záklopka, Záslepka nebo Zátka.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 50 ks
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
Od 547,00 CZK

Technické údaje

Složení materiálu
Plastová komponenta: polypropylen
Povrchová úprava
nepříslušné
Tloušťka materiálu
4 mm

Dokumenty

pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vhodné pro montážní podpěry nosníků MQ
  • Snadno použitelný díl

Použití

  • Chrání montéra při manipulaci s podpěrnými nosníky s ostrými hranami
  • Pomáhá předcházet poškození nebo deformacím během manipulace

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání