Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Koncová krytka pro nosníky MT-EC-30

Plastová krytka MT-EC-30 artiklové číslo: 2273642

Koncová krytka pro nosníky MT-30

  • Složení materiálu: PPB-M02
  • Povrchová úprava: nepříslušné
  • Hmotnost: 0 kg

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
50
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
752,50 CZK
15,05 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Složení materiálu
PPB-M02
Povrchová úprava
nepříslušné
Hmotnost
0 kg

Dokumenty

pdf Koroze – příručka, angličtina [ 9.4 MB ]
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Součást systému MT společnosti Hilti, úsporného a všestranného řešení pro prakticky jakékoli modulární opěrné struktury TZB
  • Bezpečnější manipulace – přispívá k ochraně montérů před poraněním způsobeným ostrými hranami, které mohou zůstávat zachovány po řezání nosníků
  • Zvýšená odolnost – pomáhá chránit zdeformované hrany během uskladnění a přepravy v rámci staveniště
  • Zlepšený vzhled – koncové krytky nosníků dodávají opracovaným dílům čistý, profesionální vzhled

Použití

  • Zakrývá veškeré ostré hrany po zaříznutí na potřebnou velikost
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání