Krytka nosníku MT-EC-90
Koncová krytka MT-EC-90 artiklové číslo: 2273699
Koncová krytka nosníku pro nosníky MT-90
- Složení materiálu: PPB-M02
- Povrchová úprava: nepříslušné
- Hmotnost: 0.03 kg
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 25 ks
Množství
Balení
Celkem ks
25
Cena po slevě bez DPH
710,00 CZK
28,40 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Složení materiálu
PPB-M02
Povrchová úprava
nepříslušné
Hmotnost
0.03 kg
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Součást systému MT společnosti Hilti, úsporného a všestranného řešení pro prakticky jakékoli modulární opěrné struktury MEP
- Bezpečnější manipulace – přispívá k ochraně montérů před poraněním způsobeným ostrými hranami, které mohou zůstávat zachovány po řezání nosníku
- Zvýšená odolnost – pomáhá chránit zdeformované hrany během uskladnění a přepravy v rámci staveniště
- Zlepšený vzhled – krytky nosníků dodávají opracovaným dílům čistý, profesionální vzhled
Použití
- Pomáhá chránit hrany nosníků MT-90 před poškozením během uskladnění a přepravy
- Zakrývá veškeré ostré hrany po zaříznutí na potřebnou velikost
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání