Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

AM předřezané závitové kolíky – nerezová ocel A4-70

Závitové kolíky z nerezové oceli typu A4

  • Nutný stupeň materiálu: A2, A4
  • Složení materiálu: Nerezová ocel A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
  • Povrchová úprava: Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M12
  • M16
Délka – L
  • 50 mm
  • 100 mm
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
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
Od 2 136,50 CZK