nové
MT-40D C-nosník





Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
- Složení materiálu: S280GD
- Tloušťka materiálu: 1.75 mm
- Okolní podmínky: Interiéry, suché podmínky
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 3 m
- 6 m
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 2 798,70 CZK
Technické údaje
Složení materiálu
S280GD
Tloušťka materiálu
1.75 mm
Okolní podmínky
Interiéry, suché podmínky
Dokumenty
pdf EN 1090 Osvědčení o shodě výrobní kontroly v závodě MT, angličtina [ 348.7 KB ]
pdf PROHLÁŠENÍ O VLIVU PRODUKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (uvnitř), angličtina [ 1.2 MB ]
pdf Prohlášení o vlastnostech, angličtina [ 723.9 KB ]
pdf ETA-26_0352_Static_Fire_MT-V2_Channels_EN, angličtina [ 1.9 MB ]
pdf PROHLÁŠENÍ O VLIVU PRODUKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (venku), angličtina [ 1.3 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoký výkon a nižší hmotnost – optimalizovaný typ otvorů snižuje hmotnost a zároveň zachovává výkon a pomáhá dosáhnout naší nejvyšší efektivity zatížení ve své třídě
- Bezpečnější a snadnější instalace – nízká hmotnost usnadňuje zvedání, řezání a montáž C-nosníků, což pomáhá snižovat námahu při práci nad hlavou
- Udržitelnější – vyrobeno z až o 11 % oceli méně než předchozí generace a jsou k dispozici s environmentálním prohlášením o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) pro větší transparentnost CO2
- Snadnější identifikace – přidané linie po stranách C-nosníku se snadnější identifikací tříd zatížení a estetičtější vzhled
- Jednodušší konstrukční příprava – komponenty Hilti MT můžete používat pro všechny instalace TZB, od nejlehčích závěsných konstrukcí až po nejtěžší, masivní rámové konstrukce
Použití
- Nosné konstrukce TZB montované na podlahu, jako například opěrné konstrukce s rámovou výztuží
- Stropní nosné konstrukce pro upevnění rozvodů TZB, jako např. zavěšených rámových konstrukcí
- Rámová konstrukce 3D s oporou potrubí, vzduchotechnického potrubí a kabelových žlabů
- Vhodné k použití v suchém, vnitřním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí
Patní spojka pro ukotvování nosníkových konstrukcí vystavovaných 3D zatížení do betonu nebo oceli
Základní spojka s předmontovanou maticí Fast-Lock a čepem pro ukotvení lehkých nosníkových konstrukcí do betonu nebo oceli
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání