Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí

  • Složení materiálu: S280GD
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – předem pozinkováno
  • Tloušťka materiálu: 1.5 mm

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 3 m
  • 6 m
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
Od 2 086,80 CZK

Technické údaje

Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
1.5 mm
Okolní podmínky
Interiéry, suché podmínky

Dokumenty

pdf EN 1090 Osvědčení o shodě výrobní kontroly v závodě MT, angličtina [ 348.7 KB ]
pdf ​​ETA-26_0352_Static_Fire_MT-V2_Channels_EN, angličtina [ 1.9 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Snadnější a bezpečnější instalace – nízká hmotnost usnadňuje zvedání, řezání a montáž C-nosníků, což pomáhá snižovat námahu při práci nad hlavou
  • Udržitelnější – vyrobeno z až o 20 % oceli méně než předchozí generace a jsou k dispozici s environmentálním prohlášením o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) pro větší transparentnost CO2
  • Snadnější identifikace – přidané linie po stranách C-nosníku se snadnější identifikací tříd zatížení a estetičtější vzhled
  • Jednodušší konstrukční příprava – komponenty Hilti MT můžete používat pro všechny instalace TZB, od nejlehčích závěsných konstrukcí až po nejtěžší, masivní rámové konstrukce
  • Rozsáhlá softwarová podpora – k dispozici jsou všechny řady PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, Revit® a zásuvné moduly pro systém Smart 3D® zjednodušující postupy při navrhování i objednávání

Použití

  • Nosné konstrukce TZB montované na podlahu, jako například opěrné konstrukce s rámovou výztuží
  • Stropní nosné konstrukce pro upevnění rozvodů TZB, jako např. zavěšených rámových konstrukcí
  • Rámová konstrukce 3D s oporou potrubí, vzduchotechnického potrubí a kabelových žlabů
  • Vhodné k použití v suchém, vnitřním prostředí

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání