Izolační páska z EPDM


Izolační páska
- Složení materiálu: Pryž EPDM
- Povrchová úprava: nepříslušné
- Teplotní odolnost: -30 - 110 °C
Vyberte možnosti
Délka – L
- 10000 mm
Šířka B
- 24 mm
- 30 mm
Velikost balení
- 90 m
- 100 m
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 90,00 CZK
Technické údaje
Složení materiálu
Pryž EPDM
Povrchová úprava
nepříslušné
Teplotní odolnost
-30 - 110 °C
Dokumenty
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Oddělování povrchů pro zabránění kontaktní korozi
- Ochrana překrývajících se okrajů: brání přímému kontaktu mezi potrubní objímkou a potrubím (bez akustického přemostění)
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka bez zvukové izolace pro náročné aplikace
Žárově pozinkovaná (HDG) potrubní objímka bez zvukové izolace pro těžké aplikace
Potrubní objímka z nerezové oceli (A4) bez zvukové izolace pro lehké aplikace
Potrubní objímka z nerezové oceli (A4) bez zvukové izolace pro náročné aplikace
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


