NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Galvanicky pozinkovaný tlumicí prvek pro použití u tlakového zatížení

  • Složení materiálu: Spojovací díl: chromovaná pozinkovaná ocel, Izolační materiál: EPDM
  • Odolnost: Sluneční světlo, zvětrávání, vlivy prostředí
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované

Vyberte možnosti

Závitové spojení – M
  • M8
  • M10
Maximální zatížení ve střihu - F
  • 300 N
  • 330 N
Šířka B
  • 23 mm
  • 25 mm
Velikost balení
  • 20 ks
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
Od 2 122,00 CZK