Zinkový sprej MZN-400
Zinkový sprej k usnadnění ochrany nenatřených ocelových dílů proti korozi
- Složení materiálu: Zinek (gt/ 90%)
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
579,10 CZK
579,10 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Složení materiálu
Zinek (gt/ 90%)
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Dokumenty
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlé a snadné použití
- Tepelná odolnost do 300 °C
- Suchá tenká vrstva obsahuje více než 90 % kovového zinkového prachu
- Vrstvy o tloušťkách do 120 mikrometrů lze nanášet v jednom průchodu
- Rychlé zasychání
Použití
- Bodové opravy jednotlivých míst (např. svarů)
- Po začištění řezů (např. u sloupkových nosníků)
- Vodivý ochranný povlak pro bodové svařování
- Základová vrstva pro následný nátěr
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání