Kluzné uložení MT-SP OC






Univerzální rozhraní s nízkým třením k použití mezi trubkami a nosníky MT s vylepšenou odolností vůči teplotě a UV záření
- Složení materiálu: PA66-GF30 (s UV stabilizací)
- Povrchová úprava: nepříslušné
Vyberte možnosti
- 10 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Součást systému MT společnosti Hilti, úsporného a všestranného řešení pro prakticky jakékoli podpůrné konstrukce pro TZB rozvody
- Lepší odolnost vůči teplotě a UV záření – lze vystavit teplotám média až 150 °C (302 °F), což pomáhá dosahovat delší životnosti jak ve vnitřním, tak ve venkovním prostředí
- Snazší upevnění k nosníkům MT pomocí upínacího mechanismu, s možností orientace vodorovně, svisle i nad hlavou
- Robustní řešení pro jednoduchá a liniová vodítka v kombinaci se třmeny pro uchycení potrubí a potrubním uložením
Použití
- K usnadnění pohybu potrubního uložení vznikajícího v důsledku tepelného roztahování nebo smršťování
- Pomáhá předcházet vzniku koroze na kontaktu potrubí a opěrného systému
- Poskytuje izolační účinek proti přenosu tepla z média do okolních nosníků
- Vhodné pro teploty při použití až do 150 °C (302 °F), lze používat ve vnitřním i venkovním prostředí
- Lze používat se všemi uzavřenými profily od MT-70 po MT-100, případně MT-U-GL1
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání