NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Stahovací příchytka pro rychlé připevnění kabelů

  • Složení materiálu: Ocel
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované

Vyberte možnosti

Rozsah upínání – D
  • 11 - 13 mm
  • 14 - 16 mm
  • 17 - 19 mm
  • 19 - 21 mm
  • 24 - 29 mm
  • 30 - 38 mm
  • 39 - 48 mm
  • 48 - 52 mm
  • 53 - 61 mm
Šířka průřezu - b
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Velikost balení
  • 20 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
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
Od 1 953,75 CZK

Technické údaje

Složení materiálu
Ocel
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované

Dokumenty

pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Snadné a ekonomické jednobodové upevnění různých potrubních vedení
  • Velikosti svorek lze zjistit jednoduše
  • Rychlá instalace potrubí bez nutnosti odstranění šroubů potrubní objímky
  • Protažený otvor kompenzuje nepřesné vrtání
  • Zajišťuje bezpečnější usazení na nerovném povrchu

Použití

  • Upevnění ocelových vyztužených trubek, hliníkových trubek, závitových trubek a vyztužených plastových trubek
  • Upevnění PG ocelových vyztužených trubek, hliníkových trubek, závitových trubek a vyztužených PG plastových trubek
  • Závitová potrubí a vyztužená plastová potrubí
  • Snadné, ekonomické jednobodové upevnění PG ocelových , hliníkových, závitových a PG plastových potrubí
  • Snadné, ekonomické jednobodové upevnění PG ocelových, hliníkových, závitových a PG plastových potrubí

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání