Těsnicí hmota KF 30/45

Těsnicí pasta k použití s potrubními svorkami s pevným bodem v rozvodech chlazení KF-FP
- Obsah nádoby/kazety: 310 ml
- Povrchová úprava: nepříslušné
- Typ podkladu: nepříslušné
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 12 ks
Množství
Balení
Celkem ks
12
Cena po slevě bez DPH
13 752,00 CZK
1 146,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Obsah nádoby/kazety
310 ml
Povrchová úprava
nepříslušné
Typ podkladu
nepříslušné
Teplotní odolnost
-80 - 90 °C
Izolace
S
Dokumenty
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoká odolnost proti vodním parám
- Prakticky bez obsahu silikonu
- Vynikající neprostupnost vůči vodní páře
- Před montáží potrubních objímek pro chladicí média KF-FP, KF 170/171/175 je třeba na vnitřní kontaktní plochy a další spojovací plochy nanést přibližně 1 cm široký pruh těsnicího tmelu KF 30/45 (bez silikonu)
- Ideální teplota pro nanášení těsnicího tmelu je přibližně 20° to 25°C. Při práci v chladných podmínkách je proto nutné materiál odpovídajícím způsobem zahřát
Použití
- Těsnicí prostředek na chladírenské potrubní svorky a pevné body
- Těsnění na potrubní objímky pro pevný bod v chladicích rozvodech MRK-KF (naneste přibližně 1 cm široký pruh těsnění na vnitřní povrch potrubní objímky a spoj obou pouzder)
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání