nové
MT-BR-40D OC Konzola


Střední dvojitá C-konzola pro vnitřní použití
- Složení materiálu: S275JR - EN 10025
- Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
- Tloušťka materiálu: 1.75 mm
Vyberte možnosti
Délka – L
- 600 mm
- 1000 mm
Velikost balení
- 6 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 13 062,00 CZK
Technické údaje
Složení materiálu
S275JR - EN 10025
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Tloušťka materiálu
1.75 mm
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Délka – L
42.5 mm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoký výkon a nižší hmotnost – optimalizované rozložení otvorů pro lepší účinnost zatížení, zároveň je kompatibilní s naší úhlovou vzpěrou MT-BR-AB pro zajištění ještě vyššího výkonu
- Jednodušší a snazší instalace – kompatibilní s MT Fast-Lock a Twist-Lock společnosti Hilti, rychlejší alternativa k maticím s pružinou při montáži modulárních podpůrných konstrukcí
- Udržitelnější – vyrobeno z až o 11 % oceli méně než předchozí generace a jsou k dispozici s environmentálním prohlášením o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) pro větší transparentnost CO2
- Snadnější identifikace – přidané linie po stranách C-nosníku se snadnější identifikací tříd zatížení a estetičtější vzhled
- Nastavitelné – dva oválné otvory zjednodušují vyrovnávání a přesné umístění
Použití
- Upevnění potrubí, vzduchotechnického potrubí, kabelových žlabů a dalších nosných prvků TZB
- Montáž středně zatížitelných konstrukcí pro TZB rozvody k betonu
- Konzolové držáky montované do stěny pro těžší potrubí
- Vhodné pro použití ve středně korozivním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Výkonný 22V rázový utahovák s robustním 1/2" třecím kroužkovým upnutím pro rychlejší a bezpečnější kotvení a šroubování
Nosníková matice pro připojování TZB rozvodů k nosníkům MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Žárově zinkovaný objímkový fixační čep k připojování závitových prvků k nosníkům MT
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání