Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

MT-BR-40 OC Konzola

Střední C-konzola pro venkovní použití

  • Složení materiálu: S275JR - EN 10025
  • Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
  • Tloušťka materiálu: 1.75 mm

Vyberte možnosti

Délka – L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Velikost balení
  • 10 ks
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
Od 7 639,00 CZK