nové
MT-BR-40 Konzola



Střední C-konzola pro vnitřní použití
- Složení materiálu: S275JR - EN 10025
- Povrchová úprava: Galvanicky pozinkováno - pouze pro suché vnitřní prostředí
- Tloušťka materiálu: 1.75 mm
Vyberte možnosti
Délka – L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Velikost balení
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 6 519,90 CZK
Technické údaje
Složení materiálu
S275JR - EN 10025
Povrchová úprava
Galvanicky pozinkováno - pouze pro suché vnitřní prostředí
Tloušťka materiálu
1.75 mm
Okolní podmínky
Interiéry, suché podmínky
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoký výkon a nižší hmotnost – optimalizované rozložení otvorů pro lepší účinnost zatížení, zároveň je kompatibilní s naší úhlovou vzpěrou MT-BR-AB pro zajištění ještě vyššího výkonu
- Jednodušší a snazší instalace – kompatibilní s MT Fast-Lock a Twist-Lock společnosti Hilti, rychlejší alternativa k maticím s pružinou při montáži modulárních podpůrných konstrukcí
- Udržitelnější – vyrobeno z až o 11 % oceli méně než předchozí generace a jsou k dispozici s environmentálním prohlášením o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) pro větší transparentnost CO2
- Snadnější identifikace – přidané linie po stranách konzoly C-Channel pro snadnější identifikaci tříd zatížení a estetičtější vzhled
- Nastavitelné – dva oválné otvory zjednodušují vyrovnávání a přesné umístění
Použití
- Upevnění potrubí, vzduchotechnického potrubí, kabelových žlabů a dalších nosných prvků TZB
- Montáž lehkých konstrukcí pro TZB rozvody k betonu a oceli
- Konzolové držáky montované do stěny pro těžší potrubí
- Vhodné k použití v suchém, vnitřním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí
Patní spojka pro ukotvování nosníkových konstrukcí do betonu nebo oceli
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání